<font size="7">Automático &amp; confiável</font><br>Sistema de travamento de balcão refrigerado</font>
Sistema de travamento do balcão refrigerado
  • O que era necessário: Um sistema de travamento automático para balcões refrigerados
  • Requisitos: 100% livre de lubrificação e manutenção, durável, resistente ao frio, econômico, silencioso e sem vibração, compatível com alimentos, baixo atrito
  • Produtos usados: dryspin® Porca roscada flangeada feita de iglidur® J, dryspin® eixo roscado feito de aço inoxidável em tamanho de rosca 10x50, 
    motor de passo drylin® E
  • Sucesso para o cliente: A empresa italiana Cisaplast constrói um sistema de fechamento automático para balcões refrigerados. Para as guias de movimento da porta, os especialistas usam o motor de passo do tipo drylin® e porcas roscadas flangeadas da série dryspin® feitas de plástico de alto desempenho iglidur® J. Os componentes podem ser usados sem lubrificantes externos, não precisam de manutenção, são leves, econômicos e duráveis.

Problema

Solução

Os produtos utilizados

Fusos de avanço
Porcas de fuso de avanço com flange
Motor de passo

Vídeo do aplicativo

Configure o acionamento do parafuso de avanço:

Sistema de enchimento

Aprimorar a tecnologia ... reduzir custos:

Aumentar a tecnologia, Reduzir custos

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: