Alterar idioma :

Determine seu potencial de economia pessoal AGORA
Seja em termos monetários ou como economia de tempo na montagem, seleção, projeto etc. Melhoria técnica na forma de facilidade de instalação, durabilidade, etc. Se não pudermos citar nenhuma economia ou melhoria técnica, recomendaremos uma solução alternativa.
Determine o acionamento de rosca com a melhor relação preço-desempenho para sua aplicação em pouco tempo.
Configure seu parafuso de avanço de forma rápida e fácil on-line. Você também pode receber um desenho gratuito, dados CAD ou informações sobre preços em tempo real.
Descubra em apenas alguns minutos quanto tempo nossas porcas de rosca com chumbo plástico durarão em sua aplicação e, em seguida, selecione o sistema de rosca com a melhor relação preço-desempenho. Personalizadas para sua aplicação.


A lubrificação é essencial para as porcas de chumbo metálicas, caso contrário, elas enferrujam rapidamente e se deformam durante o uso. Com nossas porcas de parafuso de chumbo de plástico drylin®, você não precisa de uma única gota de lubrificante. Como resultado, nossa tecnologia de parafuso de avanço tem uma pontuação alta em termos de funcionamento suave, pois não precisa superar a resistência do lubrificante e começa com um torque de partida significativamente menor.

As porcas dos parafusos de avanço feitas de plástico têm uma vantagem decisiva sobre as de metal: são 100% à prova de ferrugem. Mesmo quando usados em ambientes corrosivos, os parafusos de avanço drylin® sempre mantêm seu funcionamento suave e sua longa vida útil - e são totalmente isentos de manutenção.

As porcas de chumbo de metal são robustas e pesadas. As porcas de chumbo de plástico drylin® oferecem a alternativa perfeita para uma ampla gama de aplicações, pois são leves, confiáveis e duráveis. Os parafusos de chumbo drylin® são usados com frequência na indústria automotiva e na tecnologia ferroviária. Onde quer que o baixo peso seja importante, nossas porcas de plástico leves para parafusos de chumbo são ideais.

A tecnologia dryspin® desenvolvida por nós alcança uma vida útil até 30% maior devido à assimetria das roscas e ao aumento da eficiência graças ao ângulo de flanco plano. A superfície de contato entre o fuso roscado e a porca do parafuso de avanço é reduzida e os sistemas roscados funcionam quase silenciosamente e sem vibrações sob carga.


Nossas porcas de plástico para parafusos de chumbo não só se destacam de suas contrapartes metálicas graças às vantagens técnicas, como a ausência de lubrificantes e corrosão, mas também são até 50% mais baratas.


Impressoras 3D | maquinário de venda automática | tecnologia ferroviária | maquinário de construção | tecnologia de fachada
| tecnologia de fluidos | | indústria de bebidas | indústria da madeira | tecnologia de câmeras | indústria de alimentos | tecnologia médica | modelagem |
| móveis & Desenho industrial | robôs | tecnologia solar | indústria têxtil | e muito mais.


De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h