Fusos dryspin® em 3 variantes

Haste roscada, rosca de alta hélice

Fuso de avanço rápido

  • Em rosca direita, esquerda e reversa
  • Aço inoxidável AISI 304 e alumínio EN AW 6082
  • Diâmetro externo de 4 a 20 mm
  • Passo de 2,4 a 100 mm
  • geometria dryspin
Haste roscada trapezoidal

Fuso trapezoidal

  • Em rosca direita, esquerda e reversa
  • Aço inoxidável, aço C15, alumínio EN AW 6082
  • Diâmetro externo de 6 a 50 mm
  • Passo de 1,5 a 8 mm
  • Roscas de partida única ou múltipla
Haste roscada métrica

Fuso métrico

  • Disponível em rosca direita e esquerda
  • Aço inoxidável AISI 304
  • Diâmetro externo de 3 a 10 mm
  • Passo de 0,5 a 1,5 mm
  • Rosca de passo padrão ou fino

O que exatamente é uma fuso?

Você precisa de uma fuso configurada individualmente? Nós temos a solução.

Configuração de uma haste roscada
  • Usinagem individual de pinos sem software CAD
  • Desenho dimensionado em 2D e arquivo de etapas em 3D, gerados diretamente on-line
  • Cálculo imediato do preço com pedidos on-line
Configurar acionamento por fuso de avanço
  • Suporte na escolha do acionamento de fuso de avanço perfeito para sua aplicação
  • Cálculo da vida útil da configuração desejada
  • Download de PDF com todos os detalhes da aplicação

Fusos com rosca escalonada

  • Vida útil mais longa devido à assimetria da rosca
  • Maior eficiência em comparação com as roscas trapezoidais convencionais
  • Não é autotravante

Explicação da tecnologia dryspin®.

geometria da dryspin

Alta eficiência e baixo desgaste

Fusos com rosca trapezoidal

Fusos com rosca métrica

  • Disponível nos tamanhos de rosca M3 a M6
  • Disponível desde rosca padrão até rosca fina
  • As roscas finas não são padrão em nossa empresa, mas são possíveis mediante solicitação

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: