Fuso de avanço e porca dryspin®

Na maior loja online do mundo de fusos

Loja online

Loja online

Configuradores e downloads

Downloads

Informações/FAQ

PERGUNTAS FREQUENTES

aplicações

aplicações

Visão geral da tecnologia de fuso de avanço dryspin®

Porcas de fuso de avanço

Porcas de fuso de avanço
  • Sete materiais diferentes
  • Baixo coeficiente de atrito & alta eficiência
  • Custos de aquisição até 50,9% menores

Fusos de avanço

Fusos de avanço
  • Roscas escalonadas, trapezoidais e métricas
  • Aço inoxidável, aço ou alumínio anodizado
  • Vida útil até 30% maior

Geometrias especiais & acessórios

Design especiais e acessórios
  • Projetos especiais para qualquer aplicação
  • Acessórios para porcas e fusos de avanço
  • Nossos especialistas terão prazer em orientá-lo

Informações interessantes sobre a tecnologia de fuso de avanço

Tabela de dimensões

Alternativa ao DIN 103 convencional

  • Longa vida útil
  • Tolerâncias de fabricação mais rígidas
  • Funcionamento mais suave
  • Menos vibração
Tabela de dimensões

Tecnologia de fuso de avanço da tabela de dimensões

  • Sempre atualizado com a mais recente feira comercial
  • Distinção clara entre roscas escalonadas e trapezoidais
  • Diâmetros de 4 a 50 mm e passos de 0,5 a 100 mm
  • Seu contato pessoal
Rosca ACME

Rosca trapezoidal e rosca ACME

Artigos do blog

Publicações do blog sobre a tecnologia de fuso de avanço dryspin

Eficiência

Acionamento por fuso de esferas vs. acionamento por fuso de avanço dryspin

  • Livre de manutenção mesmo com cursos curtos
  • 100% livre de lubrificação, manutenção e corrosão
  • Peso até 34,4 % menor e custos de aquisição até 61,5 % mais baixos
  • Operação silenciosa com amortecimento de vibrações
Tecnologia de fusos na medicina

Mais higiene graças às roscas livres de lubrificação

Configure projetos específicos do cliente na tecnologia de fuso de avanço on-line

DGE

Especialista em acionamento de fuso de avanço

  • Suporte na escolha do acionamento de fuso de avanço perfeito para sua aplicação
  • Cálculo da vida útil da configuração desejada
  • Download de PDF com todos os detalhes da aplicação
DSK

Configurador de fuso de avanço

  • Usinagem individual de pinos sem software CAD
  • Desenho dimensionado em 2D e arquivo de etapas em 3D, gerados diretamente on-line
  • Cálculo imediato de preços com pedidos on-line

A tecnologia dryspin®

tecnologia de fuso de avanço

O laboratório de testes dryspin®

tecnologia de fuso de avanço

Exemplos de aplicações selecionadas

Amostra de tecnologia de fuso de avanço dryspin

tecnologia de fuso de avanço
  • Livre de lubrificação e manutenção
  • Maior eficiência
  • Vida útil mais longa devido à assimetria
  • Resistente à mídia
  • Funcionamento livre de vibrações e com baixo nível de ruído graças à geometria arredondada dos dentes
  • A vida útil pode ser calculada on-line

Sustentabilidade na tecnologia de fuso de avanço

100% livre de lubrificação
 Menos desgaste

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: