iglidur® H, buchas autolubrificantes sem flange, mm

  • Elevada resistência às temperaturas e às substâncias químicas
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
  • Possibilidade de utilização debaixo de água
  • Para temperaturas elevadas
  • Resistência química
Descrição do produto
iglidur® H | Resistência a substâncias químicas e a temperaturas elevadas
 
  • Possibilidade de utilização debaixo de água
  • Para temperaturas elevadas
  • Resistência química
  • Cumpre os requisitos de prevenção de incêndios da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) para interiores de aeronaves
O iglidur® H é um material termoplástico reforçado por fibras especialmente desenvolvido para aplicações com elevada umidade atmosférica ou imersão em água. Os casquilhos deslizantes fabricados a partir de iglidur® H podem ser utilizados sem lubrificação, em aplicações húmidas, sendo que o meio envolvente atua como lubrificante adicional. Adequado para temperaturas até +200 °C. Coeficientes de atrito bastante baixos quando utilizado com eixos endurecidos.
 
Áreas típicas de aplicação
 
[Link id="26"]
Indústria de bebidas
Tecnologia médica
Plataformas petrolíferas
Construção naval
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Soluções industriais
 
 
Quando usar?
  • Para aplicações subaquáticas
  • Quando é essencial a resistência a temperaturas elevadas
  • Para cargas mecânicas elevadas
  • Para aplicações em contato com substâncias químicas
Quando não usar?
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado 
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias das buchas autolubrificantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de umidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de umidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede da bucha, maiores têm ser as folgas.
Métodos de teste
 
Montagem
As buchas autolubrificantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - montagem, colagem, maquinagem
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados Técnicos
Acessórios
Downloads

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h