sistema de controle de motor drylin D1 para motores de passo, DC e EC/BLDC

D1 product image
igus-icon-lupe
<p>1. Fonte de alimentação: a lógica e o fornecimento de carga são separados para permitir o desligamento de segurança. A alimentação lógica é de 12-24 V e a alimentação de carga é de 12-48 V.<br><br>2. Entradas digitais: os movimentos podem ser selecionados, iniciados e interrompidos nas 10 entradas predefinidas. Com dois interruptores de limite e uma entrada de liberação, o sistema de controle do motor também pode assumir funções de segurança.<br><br>3. Saídas digitais: as informações do sistema de controle do motor podem ser acessadas nas 5 saídas predefinidas. O sistema de controle do motor informa se está pronto ou se está executando um movimento no momento, se é referenciado ou se há avisos ou erros.<br><br>4. Entradas analógicas: duas entradas analógicas podem ser usadas para ler informações de posição absoluta de um eixo linear, por exemplo, ou para especificar velocidades ou posições. Um eixo linear pode ser movido usando uma &quot;manivela eletrônica&quot; sem a necessidade de alterar os parâmetros.<br></p>
igus-icon-lupe
5. Codificador angular: para permitir o controle ideal do motor e a especificação de uma posição exata, é necessário um codificador angular. O sistema de controle do motor foi projetado para muitos tipos diferentes de codificadores com uma fonte de alimentação de 5V.

6. Conexão do freio &amp; motor: a conexão do motor é adequada para motores DC, EC trifásicos e motores de passo bifásicos. Uma conexão de freio motor também está integrada nesse conector.
igus-icon-lupe
7. CANopen: a conexão CANopen é um protocolo de comunicação usado para se comunicar com sistemas de controle de nível mais alto. Ele é usado para o sistema de controle de eixos individuais, mas principalmente para operar sistemas de vários eixos. Os robôs lineares planos, de linha ou de 3 eixos drylin E podem ser operados de forma ideal com CANopen.

8. Ethernet: a porta Ethernet é usada para chamar a interface gráfica do usuário por meio de um navegador ou para se comunicar via Modbus TCP.

9. Visor: o visor de status de LED fornece informações sobre o endereço IP ou sobre o status dos sistemas de controle. Por exemplo, ele emite de forma independente o endereço IP do sistema de controle do motor ou exibe avisos ou mensagens de erro.
igus-icon-lupe
D1 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconD1 video
igus-icon-lupe
play iconD1 video
igus-icon-lupe
play iconD1 video
igus-icon-lupe
1 de 8
sistema de controle de motor drylin D1 para motores de passo, DC e EC/BLDC
<p>1. Fonte de alimentação: a lógica e o fornecimento de carga são separados para permitir o desligamento de segurança. A alimentação lógica é de 12-24 V e a alimentação de carga é de 12-48 V.<br><br>2. Entradas digitais: os movimentos podem ser selecionados, iniciados e interrompidos nas 10 entradas predefinidas. Com dois interruptores de limite e uma entrada de liberação, o sistema de controle do motor também pode assumir funções de segurança.<br><br>3. Saídas digitais: as informações do sistema de controle do motor podem ser acessadas nas 5 saídas predefinidas. O sistema de controle do motor informa se está pronto ou se está executando um movimento no momento, se é referenciado ou se há avisos ou erros.<br><br>4. Entradas analógicas: duas entradas analógicas podem ser usadas para ler informações de posição absoluta de um eixo linear, por exemplo, ou para especificar velocidades ou posições. Um eixo linear pode ser movido usando uma &quot;manivela eletrônica&quot; sem a necessidade de alterar os parâmetros.<br></p>
5. Codificador angular: para permitir o controle ideal do motor e a especificação de uma posição exata, é necessário um codificador angular. O sistema de controle do motor foi projetado para muitos tipos diferentes de codificadores com uma fonte de alimentação de 5V.

6. Conexão do freio &amp; motor: a conexão do motor é adequada para motores DC, EC trifásicos e motores de passo bifásicos. Uma conexão de freio motor também está integrada nesse conector.
7. CANopen: a conexão CANopen é um protocolo de comunicação usado para se comunicar com sistemas de controle de nível mais alto. Ele é usado para o sistema de controle de eixos individuais, mas principalmente para operar sistemas de vários eixos. Os robôs lineares planos, de linha ou de 3 eixos drylin E podem ser operados de forma ideal com CANopen.

8. Ethernet: a porta Ethernet é usada para chamar a interface gráfica do usuário por meio de um navegador ou para se comunicar via Modbus TCP.

9. Visor: o visor de status de LED fornece informações sobre o endereço IP ou sobre o status dos sistemas de controle. Por exemplo, ele emite de forma independente o endereço IP do sistema de controle do motor ou exibe avisos ou mensagens de erro.
sistema de controle de motor drylin D1 para motores de passo, DC e EC/BLDC
sistema de controle de motor drylin D1 para motores de passo, DC e EC/BLDC
sistema de controle de motor drylin D1 para motores de passo, DC e EC/BLDC
sistema de controle de motor drylin D1 para motores de passo, DC e EC/BLDC
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Nova atualização de firmware: de 25/12
  • Com PROFINET/PROFIdrive
  • Para eixos simples, robôs lineares, planos, lineares e lineares de sala e robôs delta
  • Não é necessária instalação de software ou aplicativo
  • Utilização com computador, tablet ou smartphone
  • Motores de passo (ST), CC e EC/BLDC com correntes de pico até 21 A e 48 V
  • Entradas/saídas digitais, entradas analógicas, CANopen, ModbusTCP (CANopen Gateway), PROFINET/PROFIdrive para conexão a sistemas de controle mestre como Siemens ou Beckhoff
  • Programas de amostra correspondentes
igus-icon-lieferzeit-dotD1
InfoInfoigus-icon-infoVOCÊ PODE BAIXAR A LINHA DE PRODUTOS DE AMOSTRA APROPRIADA AQUI GRATUITAMENTE.

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: