Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Alojamento da ficha Han 6B (macho) para alojamento da ficha Han 6B (fêmea), alavanca de bloqueio única em ambos os lados, reto, PVC 6,8 x d

  • Requisitos: Para aplicações exigentes
  • Revestimento exterior: PVC
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Resistente a raios UV
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 5.5.2.2

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à quinta das 8:00 - 17:00

Online:

24h