Chave de proximidade drylin® E - chave de limite e referência com invólucro de polímero

INI-AB-I-025-A-AA product image
igus-icon-lupe
  • Tensão operacional: 10-30 VDC
  • Corrente máxima de comutação: 100mA
  • Frequência máxima de comutação: 3.000
  • Classe de proteção: IP67
igus-icon-lieferzeit-dotINI-AB-I-025-A-AA
Cabo de 0,3 m, conector de 3 pinos
Normalmente aberto (NA)
PNP

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Anderson Batista
Anderson Batista

igus-icon-phone+55 (11) 3531-4476 (WhatsApp)

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h