Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

robô linear drylin E room | Espaço de trabalho 800 x 800 x 500mm

  • Para cargas até 5,0 [kg]
  • para requisitos de precisão de até aprox. 1,0 mm
  • para velocidades máx. de até 0,5 m/s
Descrição do produto
Robô linear drylin
E room
A igus fornece robôs planos, lineares e lineares para uma infinidade de tarefas diferentes. Os robôs lineares da igus incluem módulos/eixos lineares drylin montados com motores de passo NEMA, assim como todos os componentes necessários para construir seu próprio robô.•Eixo X: eixo da correia dentada drylin ZLW-1040 com motor de passo NEMA 23XL com codificador
•Eixo Y: eixo da correia dentada drylin ZLW-10120 com motor de passo NEMA 23XL com codificador
•Eixo Z: eixo cantilever DRYLIN GRR-1280 com motor de passo NEMA 23XL com codificador Interruptores de
proximidade disponíveis opcionalmente e pode ser montado ao longo de todo o comprimento do perfil através de ranhuras em T
Exemplos de aplicação: máquinas de medição e teste, aplicações de marcação, marcação de componentes e muito mais
 
Cursos adicionais de até 3m estão disponíveis como padrão e após testes técnicos também até 6m e 20kg. Por favor, não hesite em nos comunicar para suporte.
 
Dados Técnicos
Acessórios
Downloads

Consulta

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h