Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Robô linear plano drylin E | Espaço de trabalho 500 x 500mm

  • Para cargas até 8,0 [kg]
  • para requisitos de precisão de até aprox. 0,5 mm
  • para velocidades máx. de até 1,5 m/s
Descrição do produto
O robô linear plano drylin
E
fornece robôs lineares planos, de linha e de sala para uma infinidade de tarefas diferentes. Os robôs lineares igus incluem módulos/eixos lineares drylin aproveitados com motores de passo NEMA, bem como todos os componentes necessários para construir seu próprio robô.
• Eixo X: eixo da correia dentada drylin ZLW-1040-02-E com motor de passo NEMA23 com fio trançado e conector JST
• Eixo Y: eixo da correia dentada drylin ZLW-1040-02-E com motor de passo NEMA17 com fio trançado e conector JST Os interruptores de
proximidade estão opcionalmente disponíveis e podem ser montados ao longo de todo comprimento do perfil via ranhura em T Exemplos de
aplicação: máquinas de medição e teste, aplicações de marcação, marcação de componentes e muito mais Cursos
 
adicionais de até 3m estão disponíveis como padrão e após testes técnicos também até 6m e 100kg. Por favor, não hesite em nos contatar.
Dados Técnicos
Downloads

Consulta

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h