Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Robô drylin delta | Espaço de trabalho 660mm

  • Para cargas até 5,0 [kg]
  • para requisitos de precisão de até aprox. 0,5 mm
  • para velocidades máx. de até 0,7 m/s
Descrição do produto
drylin delta robot
Com base em um sistema modular, os usuários podem escolher entre um kit modular compacto DIY ou pré-montado em uma estrutura de transporte. Agora com pino de calibração para facilitar o posicionamento no ponto zero. É fixado diretamente ao cubo de montagem e simplifica o processo de calibração inicial.O clipe de cabo para o robô delta foi desenvolvido para a orientação segura das linhas, por exemplo. mangueiras pneumáticas individuais, ao longo da junta de acoplamento. Montagem fácil, muito leves. 
  • Diâmetro do espaço de trabalho de 660 mm com altura de trabalho de 180 mm
  • Taxa de pick de máx. 30 picks/min
  • Eixos com correia dentada drylin® ZLW autolubrificantes e isentos de manutenção
  • Pronto para conectar com motores de passo e sistema de controle de motor dryve D1

Áreas de aplicação típicas: manuseio, Pick& Place, robótica, automação
 
Dados Técnicos
Downloads

Consulta

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h