- Tamanho da instalação: NEMA17/dimensão de flange de 42 mm
- Classe de proteção: IP65
- Torque de retenção: 0,50Nm
- Corrente nominal: 1.80A
- Conexão do motor: conector métrico M12
- A vedação do eixo evita a entrada de água
Alterar idioma :
O pequeno com muita potência
Esse motor compacto tem um torque impressionante e altas velocidades. Ele funciona com precisão, é robusto, econômico e fácil de controlar. Os motores de passo são usados em dispositivos de medição ou na automação industrial. O motor é conectado por meio de um conector métrico M12(17) métrico. Ele é instalado diretamente na parte traseira do compartimento do motor. A vantagem disso é que o alojamento do motor atinge o grau de proteção IP65. Para garantir que não apenas o alojamento tenha uma classificação de proteção IP65, esse motor também foi equipado com uma vedação do eixo.Portanto, o motor completo tem classificação IP65.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h