Estágio de saída do motor de passo drylin® D7 (NEMA11/17) com ciclo/direção

D7-2 product image
igus-icon-lupe
D7-2 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
D7-2 product image
D7-2 technical drawing
  • Pode controlar motores de passo com corrente contínua de até 2,7A na tensão de alimentação de até 48V
  • Modo de pulso como padrão
  • Modo Jog ou Loop adicional selecionável
  • A velocidade predefinida se aplica ao modo Jog ou Loop
igus-icon-lieferzeit-dotD7-2
50-500 rpm
Pulso & Modo de loop
InfoInfoigus-icon-infoVOCÊ PODE BAIXAR OS PROGRAMAS DE AMOSTRA APROPRIADOS HERE GRATUITAMENTE.

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Anderson Batista
Anderson Batista

igus-icon-phone+55 (11) 3531-4476 (WhatsApp)

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h