- Tamanho da instalação: NEMA14/dimensão do flange 35mm
- Classe de proteção: IP40
- Torque de retenção: 0,18Nm
- Corrente nominal: 1,20A
- Conexões do motor: fio trançado com conector JST, freio com fio trançado
- Tensão de freio: 24V
- Freio integrado para cargas verticais
Alterar idioma :