Robô cartesiano de três eixos | DLE-RG-0004 | Espaço de trabalho 2000 x 2000 x 1000 mm

DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
1 de 3
DLE-RG-0004 product image
DLE-RG-0004 product image
DLE-RG-0004 product image
Informação do produto
  • Carga útil de até 10,0 kg
  • Área de trabalho 2000 x 2000 x 1000 mm
  • Graus de liberdade: 3
  • Velocidade: até 0,5 m/s
  • Repetibilidade ± 0,5 mm

Opcionalmente disponível
  • [Link id="372"]
  • [Link id="375"]
  • [Link id="431"]
  • [Link id="455"]
igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0004
Motor de passo
0.4
Sem controlador

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: