Cabo de encoder readycable® equivalente a Elau E-FB-071, cabo base em PVC 10 x d

MAT9480002 product image
igus-icon-lupe
MAT9480002 product image
igus-icon-lupe
1 de 2
MAT9480002 product image
MAT9480002 product image
  • Para aplicações de serviço médio
  • Revestimento exterior em PVC
  • Resistente a óleo (de acordo com a norma DIN EN 50363-4-1)
  • Isento de silicone
  • Retardante de chamas
  • Garantia de até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT9480002
InfoInfoigus-icon-infoA igus® GmbH define o comprimento do cabo como comprimento completo, incluindo conectores ou feixes abertos.

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h