Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

Cabo de encoder readycable® similar ao Rexroth IKS0232, cabo de extensão em PVC 10 x d

  • Requisitos: Para aplicações muito exigentes
  • Revestimento exterior: TPE
  • Resistência a óleos: Resistente a óleos de acordo com a norma DIN EN 60811-404, resistente a óleos orgânicos de acordo com a norma VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB pela DEA
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Sem PVC
  • CFRIP®
  • Classe chainflex®: 6.6.4.1

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à quinta das 8:00 - 17:00

Online:

24h