Porca de fuso de avanço feita de iglidur® J- Alta eficiência em todas as velocidades Nossa porca de fuso de avanço feita de polímero de alto desempenho iglidur® J é a mais versátil. O material pode ser usado em quase todas as velocidades e é caracterizado por um alto grau de eficiência. Outras vantagens incluem:
► baixo coeficiente de atrito - baixas taxas de desgaste ► faixa de aplicação de até+90° C temperatura de aplicação superior a longo prazo ► pressão de superfície permanente admissível nas roscas 0-4,0 MPa
Todos nossas porcas de fuso de avanço são feitas de polímeros de alto desempenho iglidur® resistentes ao desgaste. Isso lhe dá as seguintes vantagens:
► 100% livre de lubrificação e livre de manutenção ► Durável e robusto em ambientes adversos ► Resistente a produtos químicos e sem mofo ► Curso silencioso e sem vibrações ► Sem PTFE ► Conformidade com a FDA ► Estabilidade de cargas elevadas ► Aplicação a longo prazo em faixas de temperatura de -20° C a+150° C
O material de base é adicionalmente reforçado por fibras técnicas ou cargas. Os lubrificantes sólidos são partículas microscópicas, embutidas em milhões de pequenas câmaras do material. Isso é adequado para lubrificar suficientemente a área circundante imediata e reduzir o atrito do sistema. Esses aditivos estabilizam nossas porcas de fuso de avanço decisivamente para resistência ao desgaste.
Existem 7 materiais padrão diferentes disponíveis para várias aplicações: iglidur J - alta eficiência em todas as velocidades, iglidur J350 - para temperaturas de até +150° C, iglidur A180 - compatível com a FDA para indústrias alimentícia e farmacêutica, iglidur E7 - para altas velocidades com baixas cargas, iglidur R - vibração e inibidor de oscilação, iglidur J200 - melhor parceiro de acoplamento para alumínio e iglidur W300 - para aplicações de alta carga.
Além de uma grande seleção de materiais padrão para a tecnologia de fusos de avanço, a igus também oferece uma ampla gama de variantes na própria geometria da porca do fuso de avanço: [Link id="286"] [Link id="287"] [Link id="288"] [Link id="289"] [Link id="290"] [Link id="292"] [Link id="293"]
Consultoria
Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente