dryspin® threaded spindle, right-hand thread, stainless steel 1.4301

DST-LS-4X2.4-R-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-4X2.4-R-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
DST-LS-4X2.4-R-ES product image
DST-LS-4X2.4-R-ES technical drawing
  • Outer diameter: 4 - 20 mm
  • Pitch: 2.4 - 10 mm
  • Multi-start
  • Non-self-locking
igus-icon-lieferzeit-dotDST-LS-4X2.4-R-ES
DS4X2.4

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Anderson Batista
Anderson Batista

igus-icon-phone+55 (11) 3531-4476 (WhatsApp)

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h