Mesa linear rotativa Apiro

LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
igus-icon-lupe
1 de 3
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image
LCA-MRA-RL-8-250-0100 product image

Informação do produto

  • Carga útil de até 1,5 kg
  • Espaço de trabalho de até 390 mm 
  • Graus de liberdade: 2
  • Velocidade: até 0,1 m/s
  • Min. vida útil: 1 milhão de ciclos
  • Repetibilidade ± 0,5 mm

Opcionalmente disponível

  • Outros tamanhos sob consulta
  • Esteiras porta-cabos (não incluídas no escopo de fornecimento)
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-RL-8-250-0100
Sem controlador

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: