- Para aplicações de esteira porta cabos
- Revestimento exterior em PVC
- Fator de curvatura 12.5xd
- Blindagem geral
- resistente a óleo & retardador de chamas
- 10 milhões de ciclos de garantia
Alterar idioma :
Áreas de possíveis aplicações
| Ciclos * | 5 milhões | 7,5 milhões | 10 milhões |
|---|---|---|---|
| Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
| de/para [°C] | [Fator x d] | [Fator x d] | [Fator x d] |
| +5 / +15 | 15 | 16 | 17 |
| +15 / +60 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
* É possível um número maior de ciclos duplos - use a função de cálculo da vida útil nesta página.
Nota técnica sobre cabos de bus
Os cabos de bus chainflex® foram especialmente desenvolvidos e testados para uso em movimento contínuo em aplicações de e-chains®. Dependendo do
do material da capa externa e do princípio do projeto, os cabos de bus são projetados para diferentes requisitos mecânicos
e resistência à mídia.
Os cabos foram projetados eletricamente de forma que, por um lado, os requisitos elétricos da respectiva especificação de bus sejam atendidos de forma confiável e, por outro, que seja dado grande valor a um alto grau de confiabilidade EMC. Isso também garante que os que os valores elétricos permaneçam estáveis a longo prazo, apesar do movimento permanente. No entanto, a qualidade geral da transmissão em um sistema de comunicação de bus completo não depende apenas do cabo usado. Em vez disso, requer a coordenação precisa de todos os componentes (componentes eletrônicos),
tecnologia de conexão e cabo), além de observar os níveis máximos de transmissão, dependendo dos respectivos sistemas em relação às taxas de transmissão de dados necessárias. Portanto, um cabo não é o único responsável pela transmissão segura de sinais.
A igus® o aconselha a levar em conta todos esses fatores ao projetar seu sistema de bus e, com testes extensivos, o ajuda a garantir a confiabilidade do processo do seu sistema desde o início.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h