Este redutor Apiro® permite a conexão direta aos eixos lineares drylin®. Isso permite a sincronização de vários eixos lineares por meio de um motor.
Além do redutor, deve-se adquirir um adaptador adequado para o eixo linear em questão. Você pode encontrar os adaptadores aqui.
Os exemplos de aplicação são principalmente ajustes de formato na indústria de embalagens.
Na igus®, Apiro® representa engrenagens helicoidais econômicas e soluções flexíveis e específicas do cliente. O sistema modular oferece uma ampla gama de produtos com base na combinação de vários designs de entrada e saída do redutor, diferentes relações de transmissão e uma ampla gama de acessórios. Além das engrenagens helicoidais, o sistema modular também inclui engrenagens cônicas e engrenagens lineares.
Uma estrutura modular e uma conexão simples de componentes individuais fornecem soluções econômicas para um número infinito de aplicações. É daí que vem o nome: "Apiro" é a palavra grega para "infinito".
Apiro® também pode ser usado para implementar soluções especiais rapidamente e com baixo custo.
Propriedades gerais:
- Engrenagem helicoidal funcionando a seco
- Leve e eficiente com plásticos de movimento
- Muito econômicos
- Até 2,5Nm em operação contínua
- Temperatura de aplicação: +5°C a +50°C
- Resistentes à sujeira
- Uso flexível em sistemas redutores modulares
- Acionamento manual ou motorizado possível
- Vida útil testada em laboratório
Há uma ampla gama de aplicações para as engrenagens Apiro®, desde um simples movimento giratório acionado manualmente até o ajuste de formato automatizado na indústria de embalagens até a cinemática robótica complexa.
Áreas de aplicação:
- Formatar ajustes no setor de bebidas
- Ajustes de pista na indústria de embalagens
- Movimento giratório para câmeras e scanners
- Unidade giratória na indústria médica
- Componente em cinemática robótica
- Sincronização de eixos lineares
Você pode encontrar exemplos de aplicações específicas, incluindo uma lista de peças para reproduzi-las, aqui.