igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
- Torque: 0,1Nm a 1,8Nm
- Tensão de operação: 12VDC e 24VDC
- Velocidade: até 440rpm
- Conexão do motor: conector de baixo perfil
- Classe de proteção: IP30
- Possibilidade de operação direta com bateria
Preço sem redutor
igus-icon-lieferzeitRL-A51.0117
0.1