Conteúdo:
- Caixa de engrenagens de cremalheira e pinhão com curso de 110 mm
- Redutor com uma proporção de 32:1
- Kit motor com Nema 17 + encoder
- Kit INI para posição zero
- Acessórios, como placas de montagem, conectores paralelos e ferramenta de montagem
Conteúdo:
O kit inicial Apiro permite combinar a cinemática inicial e, portanto, é ideal para uma entrada na automação. O conjunto pode ser acionado manualmente ou pelo motor de passo fornecido.
Nosso sistema modular "Apiro" adequado para uma ampla variedade de elementos cinemáticos e superestruturas recebeu o nome da palavra grega para "infinito". Isso permite que aplicativos individuais sejam implementados de forma modular e econômica. O sistema modular Apiro oferece diferentes relações de transmissão, mas também variantes de comprimento, para que haja infinitas possibilidades de combinações e aplicações.
Propriedades gerais:
Opcionalmente disponível:
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h