Robôs lineares de sala
a igus oferece robôs lineares como pórticos de área, linha e sala para uma ampla variedade de tarefas. Os robôs lineares da igus incluem módulos lineares Apiro pré-configurados e eixos lineares com motores de passo igus, bem como todos os componentes necessários para a automontagem.
Exemplos de aplicações
As aplicações típicas de nossos robôs lineares de sala são tarefas de pick & place, coleta em correias transportadoras e empilhamento em espaço tridimensional. Na maioria dos casos, o robô linear fornece a plataforma sobre a qual nossos clientes constroem suas aplicações. Em conjunto com uma pinça ou ventosa, as tarefas de coleta podem ser implementadas muito rapidamente.
Sistema de controle
O igus Robot Control permite o controle e a programação de robôs de forma simples e intuitiva, facilitando o início da automação. O projeto modular possibilita o controle de diferentes cinemáticas da igus, por exemplo, robôs delta. O robô linear pode ser controlado diretamente pelo nosso igus® Robot Control com todas as suas vantagens.
O software igus Robot Control, gratuito e sem licença, é integrado ao sistema de controle e, portanto, utiliza um conceito operacional uniforme e serviços de comunicação consistentes para muitos componentes de um sistema. Isso significa menos esforço de planejamento do projeto e comissionamento mais rápido.
O Controle de Robô da igus não faz parte do artigo e pode ser obtido conosco como uma opção. Um controlador mestre não é necessário.
Acessórios opcionais
Sensores de proximidade, cabos de conexão, esteiras porta-cabos e unidades de controle estão disponíveis mediante solicitação.
Mais informações
A carga útil máxima é de até 1,5 kg. Isso impõe uma carga pesada ao motor do eixo Z e aumenta o desgaste. Se não tiver certeza de que pode usar o produto conforme desejado, entre em contato conosco. Com um projeto técnico, podemos oferecer diferentes tamanhos com ciclos de até 625 mm e capacidade de carga de 1,5 kg. Por favor, não hesite em nos contatar.
Mais informações: Category:Gantry - Wiki