Robôs lineares
igus oferece robôs lineares como pórticos de área, de linha e de sala para uma ampla variedade de tarefas. Os robôs lineares da igus contêm módulos lineares Apiro pré-configurados e eixos lineares com motores de passo da igus, bem como todos os componentes necessários para a automontagem.
Exemplos de aplicações
As aplicações típicas dos nossos robôs lineares de sala são tarefas de pick & place, coleta em correias transportadoras e empilhamento em espaço tridimensional. Na maioria dos casos, o robô linear espacial fornece a plataforma sobre a qual nossos clientes constroem sua aplicação. In conjunction with a gripper or suction cup, picking tasks can be implemented very quickly.
Sistema de controle
O igus Robot Control permite o controle e a programação de robôs de forma simples e intuitiva, facilitando o início da automação. O projeto modular torna possível controlar diferentes cinemáticas igus, por exemplo, robôs delta. O robô linear pode ser controlado diretamente pelo nosso igus® Robot Control com todas as suas vantagens.
O software igus Robot Control, gratuito e sem licença, é integrado ao sistema de controle e, portanto, usa um conceito operacional uniforme e serviços de comunicação consistentes para muitos componentes de um sistema. Isso significa menos esforço de planejamento do projeto e comissionamento mais rápido.
O Controle de Robô da igus não faz parte do artigo e pode ser obtido conosco como uma opção. A master controller is not necessary.
Acessórios opcionais
Sensores de proximidade, cabos de conexão, esteiras porta-cabos e unidades de controle estão disponíveis mediante solicitação.
Mais informações
A carga útil máxima é de até 1,5 kg. This places a heavy carga on the Z-eixo motor and increases desgaste. Se não tiver certeza de que pode usar o produto conforme desejado, entre em contato conosco. With a technical tipo, we can offer you different sizes with ciclos of up to 625 mm and 1.5 kg carga capacity. Please contact us or use our portal configurator (Beta).
Mais informações: Category:Gantry - Wiki