igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
- Desempenho máximo de vedação: IP68 (10 bar) & IP69K para proteção de nível superior.
- Material PA durável: retardador de chamas (UL94 V0), isento de halogênio e fósforo.
- Ampla faixa de temperatura: Confiável de -40 °C a +100 °C.
- Conformidade global: em conformidade com RoHS e REACH, isento de materiais de conflito.
- Ampla variedade de variantes: múltiplos tipos de rosca & tamanhos de fixação para aplicações flexíveis.
igus-icon-lieferzeitMAT0179492
M12x1,5
3-6,5 mm