igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
- Proteção de compatibilidade eletromagnética 360°: o corpo de grampo metalizado garante blindagem em toda a superfície.
- Vedação máxima: IP68 & IP69K para ambientes exigentes.
- Latão durável: niquelado para desempenho industrial de longa duração.
- Aprovações globais: UL, cUL, NEMA para uso mundial.
- Instalação rápida: o tipo do corpo de fixação permite uma montagem rápida.
igus-icon-lieferzeitMAT0179524
M12x1,5
3-6,5 mm