chainflex® cabo motor CFFLAT

CFFLAT.40.01 product image
igus-icon-lupe
CFFLAT.40.01 product image
igus-icon-lupe
1. Mistura de TPE sem halogênio, extrudada por pressão 2. Mistura de TPE de alta qualidade mecânica 3. Trança de alta resistência à flexão feita de fios de cobre estanhado 4. Elemento central de alta resistência à tração
igus-icon-lupe
1 de 3
CFFLAT.40.01 product image
CFFLAT.40.01 product image
1. Mistura de TPE sem halogênio, extrudada por pressão 2. Mistura de TPE de alta qualidade mecânica 3. Trança de alta resistência à flexão feita de fios de cobre estanhado 4. Elemento central de alta resistência à tração
  • Para aplicações exigentes
  • Revestimento externo em TPE
  • Resistentes aos bio-óleos
  • Resistentes à hidrólise e micróbios
  • Livre de halogênio
  • Isento de silicone
  • sem PVC
  • Resistência à UV: elevada
igus-icon-lieferzeitCFFLAT.40.01
1x4.0

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: