Conector Yamaichi, incl. contatos

MAT01719236 product image
igus-icon-lupe
  • Corrente nominal contínua máxima: 2,1 A
  • Ciclos de inserção: 1,000
  • Faixa de temperatura -20 °C a +120 °C
  • Material da carcaça: fundição de zinco
igus-icon-lieferzeitMAT01719236
4 (Ethernet) + 2 (Potência)
Y-CONKIT-15

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: