igus-icon-lupe
- Corrente nominal contínua máxima: 2,1 A
- Ciclos de inserção: 1,000
- Faixa de temperatura -20 °C a +120 °C
- Material do compartimento: plástico PBT, UL94V-0
igus-icon-lieferzeitMAT01719771
4 (Ethernet)
Y-CONKIT-20

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h