drygear® Apiro® para serviços pesados

Novo
RL-A10.8246.100.ES product image
igus-icon-lupe
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
RL-A10.8246.100.ES product image
RL-A10.8246.100.ES technical drawing
  • Maior proteção, mais estabilidade e fixação mais precisa
  • O design robusto economiza custos de manutenção e substituição a longo prazo, graças à durabilidade e à operação a seco



    • Ciclo: 50–250 mm
    • Carga dinâmica máx.: 300 N
    • Torque nominal: 2,05 Nm
    • Passo do fuso: 2 mm
    • Alimentação do fuso TR: 0,5 mm/rotação



    Em comparação com o nosso Apiro padrão, o aumento na absorção de força axial para o nosso Apiro para serviços pesados é de 400%.

    igus-icon-lieferzeitRL-A10.8246.100.ES
    Número da peça
    100

    Seu contato técnico

    Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

    Horário de funcionamento: