igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
Engrenagem helicoidal Apiro® com braçadeira manual e indicador de posição para ajustes e fixações manuais.
Informação do produto
- Relações de transmissão disponíveis: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
- Torque de saída: 2,5Nm
- Saída: eixo oco para perfil multifuncional Apiro
- Acionamento: Volante
- Os acessórios podem ser girados em quatro posições: 0°, 90°, 180°, 270°
Disponível opcionalmente: Outras relações de transmissão
igus-icon-lieferzeitRL-A10.0230
4:1