igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
Fuso de avanço Apiro® com relação 4:1
- Relações disponíveis: 4:1
- Saída: Fuso com rosca interna M6
- Entrada: Diâmetro do eixo 8 mm
igus-icon-lieferzeitRL-A10.0246.50
TR16X2
50
Fuso de avanço Apiro® com relação 4:1
O ajuste de formato RL-A10 robusto e com travamento automático caracteriza-se pela utilização do fuso de avanço trapezoidal Apiro® com uma relação de 4:1. Em operação contínua, o ajuste de formato é capaz de atingir um torque de até 2,5Nm e funciona de forma completamente livre de lubrificação, o que minimiza os requisitos de manutenção.
Aumente a tecnologia: Leve e eficiente graças ao uso de motion plastics®
Reduza custos: Até 98% menos tempo de inatividade graças ao ajuste automatizado de formato
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h