- Unidade compacta de motor e engrenagem (motor de passo)
- Redutor planetário com operação a seco
- Relações de engrenagem disponíveis: 18:1
- Torque máx. de saída: 3 Nm
- Motor de passo NEMA17 incl. Codificador
Alterar idioma :
Redutor drygear® Evoloid — a solução ideal para sistemas de acionamento potentes e compactos
O redutor drygear® Evoloid oferece tecnologia inovadora para quem procura acionamentos robustos, compactos e confiáveis. Este redutor de precisão opera em operação a seco e estabelece novos padrões no campo da tecnologia de acionamento eficiente e livre de manutenção.
Características do produto e vantagens:Solução completa compacta: o redutor evoloid é conectado a um motor de passo (NEMA 17 com codificador em vários tipos) - para máxima economia de espaço e fácil instalação no seu sistema.
operação a seco: Os motion plastics da igus® garantem uma operação suave, silenciosa e livre de manutenção, sem qualquer lubrificação. Ideal para ambientes que exigem limpeza e higiene, bem como para aplicações onde a vida útil longa é importante.
Transmissão 18:1: a tecnologia precisa de perfil de dente garante velocidade e transmissão de torque ideais, permitindo a operação eficiente de máquinas e sistemas robóticos.
Motor de passo com encoder: o encoder integrado garante um controle preciso e confiável, o que é particularmente relevante para aplicações em automação, robótica e engenharia mecânica
Áreas de aplicação
A unidade de engrenagem com motor drygear® é a solução ideal para inúmeras aplicações industriais, incluindo
Por que escolher o redutor planetário drygear® incl. motor de passo?
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h