Os redutores de pinhão e cremalheira Apiro® são usadas principalmente para tarefas de empurrador ou no ajuste de formato.
Uma vantagem especial é a sincronização simples da cremalheira e pinhão Apiro®. A versão com acoplamento embutido permite que os eixos sejam conectados de forma flexível como acionamento para várias engrenagens de cremalheira e pinhão. A transmissão geralmente é feita com uma engrenagem helicoidal Apiro® com uma relação de transmissão de 32:1 para que o sistema seja autotravante.
O redutor de pinhão e cremalheira Apiro® com redutor planetário integrado permite a conexão direta a um motor NEMA17. A engrenagem planetária aumenta a potência do motor. Isso cria uma unidade de acionamento muito compacta, mas poderosa.
Na igus®, Apiro® representa soluções de engrenagens econômicas e soluções flexíveis e específicas do cliente. O sistema modular oferece uma ampla gama de produtos com base na combinação de vários designs de entrada e saída do redutor, diferentes relações de transmissão e uma ampla gama de acessórios. Além das engrenagens helicoidais, o sistema modular também inclui engrenagens cônicas e engrenagens lineares.
Uma estrutura modular e uma conexão simples de componentes individuais fornecem soluções econômicas para um número infinito de aplicações. É daí que vem o nome: "Apiro" é a palavra grega para "infinito".
Apiro® também pode ser usado para implementar soluções especiais rapidamente e com baixo custo.
Propriedades gerais:
- Engrenagens lineares em operação a seco
- Leve e eficiente com plásticos de movimento
- Muito econômicos
- Força do empurrador de até 50N
- Temperatura de aplicação: +5°C a +50°C
- Resistentes à sujeira
- Uso flexível em sistemas redutores modulares
- Acionamento manual ou motorizado possível
- Vida útil testada em laboratório
Há uma ampla gama de aplicações para as engrenagens Apiro®, desde um simples movimento giratório acionado manualmente até o ajuste de formato automatizado na indústria de embalagens até a cinemática robótica complexa.
Áreas de aplicação:
- Formatar ajustes no setor de bebidas
- Ajustes de pista na indústria de embalagens
- Movimento giratório para câmeras e scanners
- Unidade giratória na indústria médica
- Componente em cinemática robótica
- Sincronização de eixos lineares
Você pode encontrar exemplos de aplicações específicas, incluindo uma lista de peças para reproduzi-las, aqui.