Engrenagem drygear® Apiro com pino de acionamento

RL-A10.0104 product image
igus-icon-lupe
RL-A10.0104 product image
igus-icon-lupe
RL-A10.0104 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
RL-A10.0104 product image
RL-A10.0104 product image
RL-A10.0104 technical drawing

Versão padrão da engrenagem helicoidal Apiro® para conectar unidades de forma flexível.


Informação do produto


  • Transmissões disponíveis: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
  • Torque de saída: 2,5Nm
  • Saída: eixo oco
  • Acionamento: pino de acionamento/roda manual


O sistema modular Apiro® inclui uma ampla seleção de acessórios opcionais.

igus-icon-lieferzeitRL-A10.0104
8:1
Não tem certeza de que encaixa?

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Marcelo Fialkowski
Marcelo Fialkowski

igus-icon-phone(11) 99860-9279

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h

Compras na igus®.