Engrenagem helicoidal Apiro® com braçadeira manual e indicador de posição para ajuste e montagem manual.
Informação do produto
- Transmissões disponíveis: 4:1, 8:1, 32:1, 64:1
- Torque de saída: 2,5Nm
- Saída: eixo oco para perfil multifuncional Apiro
- Acionamento: roda de mão
- Os acessórios podem ser girados em quatro posições: 0°, 90°, 180°, 270°
Opcionalmente disponível
- Mais taxas de transmissão