Caixa de velocidades planetária Drygear® | Tamanho da instalação 17

RL-P-17-4-AA product image
igus-icon-lupe

Características dos produtos

  • Sistemas modulares planetários em operação a seco
  • Transmissões disponíveis: 4:1/16:1
  • máx. torque de saída: 1Nm/3Nm
  • O motor pode ser conectado diretamente 
  • A saída pode ser via flange ou eixo 
  • Kit INI disponível para referência
igus-icon-lieferzeitRL-P-17-4-AA
4:1

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Marcelo Fialkowski
Marcelo Fialkowski

igus-icon-phone(11) 99860-9279

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h