Chave de proximidade drylin® E - chave de limite e referência com invólucro metálico

INI-AS-I-015-B-AA product image
igus-icon-lupe
  • Tensão operacional: 10-30 VCC
  • Corrente máxima de comutação: 200mA
  • Frequência máxima de comutação: 4000
  • Classe de proteção: IP67
igus-icon-lieferzeitINI-AS-I-015-B-AA
Cabo de 2 m, cabo de 3 vias
Normalmente fechado (NC)
PNP

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: