Chave de proximidade drylin® E - chave de limite e de referência com invólucro metálico e contato de comutação mecânico

INI-AC-F-025-I-AA product image
igus-icon-lupe
  • Tensão operacional: 48V DC/250V AC
  • Corrente máxima de comutação: 1000/6000mA
  • Frequência máxima de comutação: 0,25
  • Classe de proteção: IP50
igus-icon-lieferzeitINI-AC-F-025-I-AA
conexão plana/conexão de solda
contato de comutação mecânica
não

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: