- Tensão operacional: 10-30 VDC
- Corrente máxima de comutação: 100mA
- Frequência máxima de comutação: 3.000
- Classe de proteção: IP67
Alterar idioma :
A chave de proximidade, também conhecida como chave de limite ou de referência , é usada para limitar o comprimento do curso de eixos lineares com uma combinação de amplificador de potência e, acima de tudo, para protegê-los. Eles também são indispensáveis para a localização com codificadores incrementais. No portfólio de produtos da igus®, os sensores de proximidade são divididos em fechadores (NO) e abridores (NC). O fechador está aberto quando está ocioso e o contato fecha quando é acionado. Com os abridores, é o contrário. Além disso, é feita uma distinção entre a saída de comutação PNP e NPN. O polo positivo é comutado na saída PNP e o polo negativo é comutado na saída NPN. Além disso, você pode escolher entre um conector M8 e um cabo de 2 m. O cabo de 2 m funciona como um extensor do conector M8 de 30 cm.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h