porca do fuso de avanço dryspin de iglide R | geometria: flange | rosca ACME | RH

RFRI-01-1/4-16 product image
igus-icon-lupe
RFRI-01-1/4-16 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
RFRI-01-1/4-16 product image
RFRI-01-1/4-16 technical drawing
  • Material: iglide® R
  • Sentido da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: ACME
  • Design: Padrão
  • Porca do fuso de avanço cilíndrico com flange
igus-icon-lieferzeitRFRI-01-1/4-16
12.7 (0.5 in)
12.7 (0.5 in)
25.4 (1 in)
1/4-16

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: