Porca do fuso de avanço dryspin em iglide W300 | Geometria: Flange | Rosca ACME | RH

WFRI-01-1/4-16 product image
igus-icon-lupe
WFRI-01-1/4-16 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
WFRI-01-1/4-16 product image
WFRI-01-1/4-16 technical drawing
  • Material: iglide® L280
  • Sentido da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: ACME
  • Design: Padrão
  • Porca do fuso de avanço cilíndrico com flange
  • Início múltiplo
igus-icon-lieferzeitWFRI-01-1/4-16
12.7 (0.5 in)
12.7 (0.5 in)
25.4 (1 in)
1/4-16

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: