igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Material: iglidur J
- Sentido da rosca: Rosca direita
- Tipo de rosca: Rosca de avanço rápido dryspin
- Design: Padrão
- Porcas de fuso de avanço cilíndricas
igus-icon-lieferzeitDST-JSRM-172220DS10X2
22
20
DS10X2
Porca do fuso de avanço feita de iglidur J- Alta eficiência em todas as velocidades
Nossa porca do fuso de avanço feita de polímero de alto desempenho iglidur J é a universal. O material pode ser usado em quase todas as velocidades e é caracterizado por um alto grau de eficiência. Outras vantagens incluem:

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h