Fuso de passo rápido dryspin®, rosca direita, alumínio EN AW 6082
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
Diâmetro externo: 8-20mm
Passo: 10-100 mm
Início múltiplo
Sem travamento automático
igus-icon-lieferzeitDST-LS-8X10-R-AL
DS8X10
Fusos de passo rápido dryspin® da tecnologia de fusos e porcas dryspin®
Os fusos são elementos maquinados utilizados na conversão de movimentos rotativos em movimentos lineares.
Os fusos de passo rápido fazem parte da gama dryspin, que é especialmente desenhada para aplicações rápidas e muito eficientes. Tamanhos de rosca desde DS4.2.4 a DS18100 estão disponíveis aqui.
Os fusos e porcas dryspin foram concebidos e patenteados em 2013 pela equipa de desenvolvimento de fusos e porcas drylin. Foi dada particular importância ao aumento da duração de vida e à melhoria da eficiência. A gama de produtos dryspin inclui fusos de passo rápido em aço inoxidável ou alumínio (mediante pedido), que estão disponíveis em passos desde 2,4 mm a 100 mm. A geometria da rosca de passo rápido é uma extensão das roscas convencionais, como as roscas métrica e trapezoidal, que têm inúmeros benefícios. Pode saber mais sobre este tópico no blog sobre a tecnologia dryspin®.
O material standard dos fusos dryspin é o aço inoxidável 1.4301/AISI 304. Desta forma, é 100% isento de corrosão e de baixo desgaste. Os fusos estão também disponíveis em alumínio. Os fusos da igus são geralmente laminados. As vantagens deste processo de fabrico (boa qualidade de superfície e produção económica) são ideais para os fusos isentos de lubrificação em polímeros tribologicamente otimizados.
Vantagens dos fusos de passo rápido dryspin®: ► Isentos de manutenção e funcionamento a seco ► Duração de vida mais longa devido à assimetria ► Maior eficiência em comparação com os fusos trapezoidais convencionais ► Funcionamento silencioso e sem vibrações ► Resistentes à sujidade e às poeiras ► 100% resistentes à corrosão ► Sem auto-bloqueio ► Entrega rápida
Outras geometrias de fusos da gama são: Rosca trapezoidal (DIN 103) Rosca métrica (DIN13) Rosca ACME (ANSI B1.5 2C)
Consultoria
Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente