Fusos de avanço de rosca trapezoidal da tecnologia de fuso de avanço dryspin
Os fusos de avanço são elementos de máquina usados para converter um movimento rotativo em um movimento linear.
Os fusos de avanço trapezoidais e as porcas do fuso de avanço da igus baseiam-se no princípio da tecnologia linear livre de lubrificação. As especificações e os formatos da tecnologia do fuso de avanço dryspin combinados com a porca de polímero e o fuso de avanço trapezoidal garantem uma vida útil e uma eficiência ainda maiores.
Vantagens dos fusos de avanço com rosca trapezoidal dryspin:
► 100% funcionamento a seco e livre de manutenção
► Operação silenciosa e livre de vibração
► Insensível a poeira e sujeira
► 100% livre de corrosão
► Altos níveis de eficiência
► Aquisição econômica
► Prazos de entrega rápidos
A seção transversal da rosca trapezoidal corresponde a um trapézio isósceles com um ângulo de 15°. O ângulo da rosca é de 30°. Comparado com a rosca padrão, o fuso de avanço da rosca trapezoidal tem um diâmetro maior e um passo maior. O ângulo de inclinação é menor do que a tangente do arco para fusos de avanço trapezoidais de partida única. Assim, o travamento automático é fornecido. Os fusos de avanço de duas partidas, por outro lado, não são de travamento automático.