Porca do fuso de avanço do flange drylin®, rosca trapezoidal drylin®, pré-carregada, partida múltipla, JFRM

JFRM-LC-0001-TR12X6P3 product image
igus-icon-lupe
JFRM-LC-0001-TR12X6P3 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
JFRM-LC-0001-TR12X6P3 product image
JFRM-LC-0001-TR12X6P3 technical drawing
  • Material: iglide® J
  • Sentido da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Roscas trapezoidais
  • Design: com pré carga
  • Porca do fuso de avanço cilíndrico com flange
  • Início múltiplo
igus-icon-lieferzeit-dotJFRM-LC-0001-TR12X6P3
com pré-carga
TR12X6P3

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Anderson Batista
Anderson Batista

igus-icon-phone+55 (11) 3531-4476 (WhatsApp)

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h