Inserções de soquete de crimpagem Han-Quintax® 09150043113 / 09150083113 / 09150013113

MAT01716496 product image
igus-icon-lupe
Número de contatos: 2 x 4 // 2 x 8 // 2x coax
Dados elétricos: 5 A / 50 V // 10 A / 50 V
Taxa de dados: 100 Mbit/s (cat. 5e) // ≤ 500 MHz / 75 Ω
Tipo de conexão: Crimp, D-Sub // Han D
Seção transversal condutora: 0,09 ... 0,52 mm² // 0,14 ... 2,5 mm²
igus-icon-lieferzeitMAT01716496
Código