Novo
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
- Volantes para 4 diâmetros de eixo diferentes
- Para eixos com corte D (eixos de 5 / 6,35 / 8 / 14 mm com corte D)
- Material: Alumínio
- Cor: preto
igus-icon-lieferzeitDLE-HW-40-050-A
5
Os volantes podem ser montados no segundo munhão de motores de eixo duplo ou eixos de acionamento. Os volantes práticos podem ser usados para ajustar motores/acionamentos lineares com precisão, o que normalmente é usado como ponto de referência ou ponto zero. Além disso, os motores elétricos podem ser ajustados manualmente em caso de falha de energia, por exemplo, para liberar itens encravados ou travados.
![]()
Aumentar a tecnologia:
Reduzir custos:
Comprovado:
Sustentabilidade: